フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Hettich
Connecting Technology
For carcases
Eccentric fitting megalock
Dowel Megalock, M6 - Dowel Megalock, M6
Hettich
Connecting Technology
For carcases
Eccentric fitting megalock
Dowel Megalock, M6 - Dowel Megalock, M6
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9132012
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Order Number
ARTICLENO
Thread Diameter
TD [mm]
Diameter
D [mm]
1
2
9132012
6.000
8.000
9132013
8.000
9.000
圧縮表現を表示 (2 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Hettich
- Dowel Megalock, M6
ショートテキスト
Dowel Megalock, M6
最終更新日
06.01.2026 14:37:03
単位
キーワード
Connecting Technology
Dowel
Eccentric
carcases
fitting